Référence des composants
Pinces pour l'agriculture d'intérieur
Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Aliments et boissons

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
1. Pinces parallèles deux mors

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Task & Solution
Pour la cueillette des fraises mûres, la jeune entreprise Organifarms a eu recours à un composant standard de la série GEP2000 pour son robot BERRY. Le robot a été spécialement conçu pour la cueillette des fraises. Grâce à la détection précise et intelligente de la position, l'effecteur final ne s'ouvre que juste avant le fruit. Cela permet d'éviter d'endommager le fruit ou même la plante entière. Les mâchoires de préhension spécialement conçues permettent de couper et de pincer en même temps.
Faits saillants et données techniques
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP40
- Auto-maintien mécanique
- Positionnable
- Force de préhension réglable
- IO-Link
- Certifié salle propre
Composants standard intégrés